För byte av befintliga dörrar. Med 180°-gångjärn och vridhandtag med säkerhetslås nr. 3524 E.
- Art. nr.:
- DK 7824201
- Produktbeskrivning
- Dubbelsidig perforering med luftintag > 78% för optimal luftgenomströmning.
- Material
- Dörr: Stålplåt
Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm - Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Ventilerad glasdörr
Komforthandtag för halvprofilcylindrar med säkerhetslås 3524 E.
180°-gångjärn (4 stycken)
Inkl. fastsättningsmaterial - Montagekrav
- För TS skåprader med stålplåtsdörrar kan endast 180°-gångjärn 7824.520 användas.
- Passar för
- Skåptyp: TS
TS IT
SE
Bredd: 600 mm
Höjd: 2.000 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 19,38 kg
- Bruttovikt
- 20,4 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177236134
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivning
- DK-TS Glasdörr, BxH: 600x2000 mm ventilerad