Ventilerad glasdörr för TS, TS IT, VX SE

Art. nr.: DK 7824222

För byte av befintliga dörrar. Med 180°-gångjärn och vridhandtag med säkerhetslås nr. 3524 E.

Art. nr.:
DK 7824222
Produktbeskrivning
Dubbelsidig perforering med luftintag > 78% för optimal luftgenomströmning.
Material
Dörr: Stålplåt
Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling
Pulverlackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Ventilerad glasdörr
Komforthandtag för halvprofilcylindrar med säkerhetslås 3524 E.
180°-gångjärn (4 stycken)
Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav
För TS skåprader med stålplåtsdörrar kan endast 180°-gångjärn 7824.520 användas.
Passar för
Skåptyp: TS
TS IT
SE
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.200 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
22 kg
Bruttovikt
22,6 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177234208
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivning
DK-TS Glasdörr, BxH: 800x2200 mm ventilerad