Stålplåtsdörr, vertikaldelad, ventilerad för DK-TS

Art. nr.: DK 7824360

För byte av befintliga dörrar. Till följd av den lilla svängradien hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas.

Art. nr.:
DK 7824360
Produktbeskrivning
Med 130°-gångjärn och spanjolettlås inkl. komforthandtag för profilhalvcylinder med säkerhetslås nr. 3524 E. Till följd av den lilla svängradien hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas. Den omfattande dörrperforationen hos den ventilerade varianten stöder ytterligare klimatiseringen av inbyggnader. Perforerad yta med ventilationsöppning >78 %.
Material
Stålplåt
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 20
Passar för
Skåptyp: DK-TS
Bredd: 600 mm
Höjd: 2.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
22,6 kg
Bruttovikt
23,2 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177442450
ECLASS 8.0
27182204