För byte av befintliga dörrar. Till följd av den lilla svängradien hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas.
- Art. nr.:
- DK 7824380
- Produktbeskrivning
- Med 130°-gångjärn och spanjolettlås inkl. komforthandtag för profilhalvcylinder med säkerhetslås nr. 3524 E. Till följd av den lilla svängradien hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas. Den omfattande dörrperforationen hos den ventilerade varianten stöder ytterligare klimatiseringen av inbyggnader. Perforerad yta med ventilationsöppning >78 %.
- Material
- Stålplåt
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20
- Passar för
- Skåptyp: DK-TS
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 26,32 kg
- Bruttovikt
- 28 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177302785
- ECLASS 8.0
- 27182204