Glasdörr med ram av stålplåt, vertikalt uppdelad för TS 8

Art. nr.: DK 7824280

För byte av befintliga dörrar. Till följd av den lilla svängradien hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas.

Art. nr.:
DK 7824280
Produktbeskrivning
Med fönster, 4-punkts lås och komforthandtag för profilhalvcylinder med säkerhetslås 3524 E. Det delade utförandet möjliggör en rumsoptimerad uppställning av skåpen samt bästa möjliga åtkomst tack vare ett mindre avstånd mellan de enskilda skåpsraderna. Maximal dörröppningsvinkel genom redan integrerade 180° gångjärn.
Material
Ram: Stålplåt
Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling
Pulverlackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
Höjden 2200 mm går inte att kombinera med svängramen 45 HE.
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Passar för
Skåptyp: TS 8
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
34 kg
Bruttovikt
35,4 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177570924
ECLASS 8.0
27182204