Denna artikel utgår: 30 dec. 2014
- Art. nr.:
- DK 7824282
- Produktbeskrivning
- Med fönster, 4-punkts lås och komforthandtag för profilhalvcylinder med säkerhetslås 3524 E. Det delade utförandet möjliggör en rumsoptimerad uppställning av skåpen samt bästa möjliga åtkomst tack vare ett mindre avstånd mellan de enskilda skåpsraderna. Maximal dörröppningsvinkel genom redan integrerade 180° gångjärn.
- Material
- Ram: Stålplåt
Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm - Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- Höjden 2200 mm går inte att kombinera med svängramen 45 HE.
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Passar för
- Skåptyp: TS 8
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.200 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 37,6 kg
- Bruttovikt
- 37,6 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177570931
- ECLASS 8.0
- 27182204