- Art. nr.:
- DK 7824490
- Produktbeskrivning
- Med 180°-gångjärn och spanjolettlås inkl. komforthandtag med säkerhetslås nr 3524 E. Till följd av den lilla svängradien hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas.
- Material
- Ramelement: Aluminium
Fönster: Säkerhetsglas, 5 mm
- Färg
- Ram: RAL 7035
Fönster: tonade
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- Kan ej användas tillsammans med en svängram
- Passar för
- Skåptyp: DK-TS
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 24,951 kg
- Bruttovikt
- 26,264 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177442467
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivning
-
DK All-glass door, vertically divided, WxH: 800x2000 mm, 180° hinges, Comfort handle incl. Security lock 3524 E