Om exempelvis två dörrar á 400 mm ska användas istället för en 800 mm bred dörr i syfte att underlätta utrymningsmöjligheterna.
- Art. nr.:
- TS 8801450
- Produktbeskrivning
- Om man exempelvis använder två dörrar á 400 mm istället för en 800 mm bred dörr i syfte att beakta utrymningsmöjligheterna.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- 2 dörrar inkl. dörram
Gångjärn
Låsdelar - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Passar för
- Skåptyp: TS
TS IT
VX SE
Bredd: = 800 mm
Höjd: = 2.000 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 33,8 kg
- Bruttovikt
- 40 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177325630
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivning
- TS Låsbar dubbeldörr, för TS, TS IT, SE, för BH: 800x2000 mm
- Dokumentation
- Info sheet