Skyddsbalkar för VX, TS, VX SE

Art. nr.: TS 8801.010

Kan förebygga ras i samband med öppna skåpställningar. För 1200 mm skåpbredd, avkortningsbar resp. delbar för andra dimensioner.

Art. nr.:
TS 8801.010
Produktbeskrivning
Alternativ till dörr, t.ex. i slutna kopplingsutrymmen. Förebygger fall inne i skåpet i samband med öppna skåpställningar. Enkel att ta bort vid underhållsarbeten.
Material
Trä, lackerad
Färg
RAL 3000
Längd
1 090 mm
Observera:
Kan kapas till andra mått (skåpbredd - 110 mm)
Passar för
Skåptyp: VX
TS
VX SE
Bredd: ≤ 1.200 mm
Passar för skåptyp
VX
TS
VX SE
Passar för
Skåptyp: VX: ≤ 1.200 mm
Skåptyp: TS
Skåptyp: VX SE
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,084 kg
Bruttovikt
1,284 kg
Tullvarukod
73182900
EAN
4028177516984
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
TS Skyddsbalkar, för TS, SE, kan kapas till andra mått, för B: 1200 mm L: 1090 mm