Stålplåtsdörr, vertikalt delad, stängd för DK-TS

Art. nr.: DK 7816360

För byte av befintliga dörrar. Till följd av den lilla svängradien hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas.

Art. nr.:
DK 7816360
Produktbeskrivning
Med 130°-gångjärn och spanjolettlås inkl. komforthandtag för profilhalvcylinder med säkerhetslås nr. 3524 E. Till följd av den lilla svängradien hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas.
Material
Stålplåt
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Anmärkning om art. nr.
Utan dörram. Dörram på begäran.
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Passar för
Skåptyp: DK-TS
Bredd: 600 mm
Höjd: 2.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
26,6 kg
Bruttovikt
28 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177330498
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204