I stället för stålplåtsdörr eller bakstycke.
- Art. nr.:
- TS 8610885
- Produktbeskrivning
- Istället för stålplåtsdörr eller bakstycke.
- Material
- Ram: Strängpressad aluminiumprofil
Hörnstycken: Zinkgjutgods
Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm - Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- Ram: RAL 7035
Hörnstycken: RAL 7035
Glasruta (med tryck på insidan): RAL 9005 - Leveransens omfattning
- Glasdörrsram med säkerhetsglas
Stånglås med dubbel låsinsats
180°-gångjärn (4 stycken) - Synlig yta
- Glasrutans bredd: 660 mm
Glasrutans höjd: 1.640 mm - Glasrutans höjd
- 1 640 mm
- Montagekrav
- Vid montage istället för bakstycke behövs låsdetaljer
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Passar för
- Skåptyp: TS
TS IT
VX SE
Bredd: = 800 mm
Höjd: = 1.800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 14,77 kg
- Bruttovikt
- 15,6 kg
- Tullvarukod
- 76101000
- EAN
- 4028177693838
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivning
- TS Glasdörr, för TS, TS IT, SE, för BH: 800x1800 mm
- Dokumentation
- Manual