Istället för stålplåtsdörr eller bakstycke.
- Art. nr.:
- VX 8618000
- Produktbeskrivning
- Istället för stålplåtsdörr eller bakstycke.
- Material
- Ram: Strängpressad aluminiumprofil
Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm - Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- Ram: RAL 7035
Glasruta (med tryck på insidan): RAL 9005 - Leveransens omfattning
- Glasdörr
Stånglås med dubbel låsinsats
180°-gångjärn (4 stycken) - IK-kod
- IK08
- Observera:
- Vid montage istället för bakstycke behövs låsdetaljer för ram 8618.110
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Passar för
- Skåptyp: VX
Bredd: = 600 mm
Höjd: = 1.800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 12,4 kg
- Bruttovikt
- 13 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177921085
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivning
- VX Glasdörr, för B/H: 600×1800 mm
- Dokumentation
- Manual