För individuell märkning av fältbeteckningarna på dörren.
- Art. nr.:
- SZ 2404000
- Produktbeskrivning
- För individuell märkning av fältbeteckningarna på dörren.
- Färg
- RAL 7033
- Leveransens omfattning
- Märkremsor
Genomskinlig skyddsfolie
Fastsättningsmaterial - Materialtjocklek
- 0,75 mm
- Dimension
- Bredd: 650 mm
Höjd: 29 mm - Passar för
- Bredd: = 800 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,46 kg
- Bruttovikt
- 0,48 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177022348
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Produktbeskrivning
- SZ Märklister, för B: 800 mm
- Dokumentation
- Info sheet