Enkomponentsgrundfärgen lämpar sig som korrosionsskydd på olackerade delar som uppstår vid uttag och liknande. Är till för att återställa korrosionsskyddet på det olackerade stället. Grundfärgen uppfyller kraven i standarden IEC 61439 för kopplingsutrustningar och elkopplare för lågspänning.
- Art. nr.:
- SZ 2436800
- Produktbeskrivning
- Enkomponentsgrundfärgen lämpar sig som korrosionsskydd på olackerade delar som uppstår vid uttag och liknande. Är till för att återställa korrosionsskyddet på det olackerade stället. Grundfärgen uppfyller kraven i standarden IEC 61439 för kopplingsutrustningar och elkopplare för lågspänning.
- Fördelar
- Utmärkt vidhäftning
- Aktivt korrosionsskydd
- Mycket hög utfyllnadsförmåga
- Färg
- Mörkgrå
- Innehåll
- 12 ml
- Levererat utförande
- Färgpenna
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,033 kg
- Bruttovikt
- 0,034 kg
- Tullvarukod
- 32129000
- EAN
- 4028177701984
- ETIM 9
- EC001899
- ETIM 8
- EC001899
- ECLASS 8.0
- 27409253
- Produktbeskrivning
- SZ Korrosionsskyddsgrundfärg, färgpenna, 12 ml, Färg: Dark grå