Korrosionsskyddsgrundfärg

Art. nr.: SZ 2438800

Enkomponentsgrundfärgen lämpar sig som korrosionsskydd på olackerade delar som uppstår vid uttag och liknande. Är till för att återställa korrosionsskyddet på det olackerade stället. Grundfärgen uppfyller kraven i standarden IEC 61439 för kopplingsutrustningar och elkopplare för lågspänning.

Art. nr.:
SZ 2438800
Produktbeskrivning
Enkomponentsgrundfärgen lämpar sig som korrosionsskydd på olackerade delar som uppstår vid uttag och liknande. Är till för att återställa korrosionsskyddet på det olackerade stället. Grundfärgen uppfyller kraven i standarden IEC 61439 för kopplingsutrustningar och elkopplare för lågspänning.
Fördelar
Utmärkt vidhäftning
Aktivt korrosionsskydd
Mycket hög utfyllnadsförmåga
Färg
Mörkgrå
Innehåll
1 000 ml
Levererat utförande
Färgburk
Förpackningsenhet
1 st.
Tullvarukod
32129000
EAN
4028177701977
ETIM 9
EC001899
ETIM 8
EC001899
ECLASS 8.0
27409253
Produktbeskrivning
SZ Korrosionsskyddsgrundfärg, färgburk, 1000 ml, Färg: Dark grå
Dokumentation
Övrig information
Manual