För individuell märkning av fältbeteckningar på dörren, inkl. genomskinlig folie och fastsättningsmaterial.
- Art. nr.:
- VX 8618451
- Produktbeskrivning
- För individuell märkning av fältbeteckningar på dörren.
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Märkremsor
Genomskinlig skyddsfolie
Inkl. fastsättningsmaterial - Dimension
- Bredd: 650 mm
Höjd: 29 mm - Passar för
- Bredd: = 800 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,38 kg
- Bruttovikt
- 0,42 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177921184
- ETIM 9
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Produktbeskrivning
- VX Textlist, för B: 800 mm
- Dokumentation
- Info sheet