För stabilisering av dörren vid transport med extra viktbelastning på 15 kg.
- Art. nr.:
- VX 8618410
- Produktbeskrivning
- För stabilisering av dörren vid transport med extra viktbelastning på 15 kg.
- Material
- Plast
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,5 kg
- Bruttovikt
- 0,567 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177930872
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- VX Transport protection, for door
- Dokumentation
- Info sheet
- Manual