Låda för tangentbord och mus för VX

Art. nr.: VX 8620521

För mus och tangentbord med en bredd på max. 500/700 mm. Även vid öppnad lucka upprätthålls hög kapslingsklass.

Art. nr.:
VX 8620521
Produktbeskrivning
För mus och tangentbord med en bredd på max. 500/700 mm. Även vid öppnad lucka upprätthålls hög kapslingsklass.
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Tangentbordslåda
Lucka
Spröjs
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 200 mm
Djup: 340 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
20,94 kg
Bruttovikt
21,94 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177926882
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
VX Drawer, WH: 800x200 mm
Dokumentation
Info sheet