avslutningslucka med gångjärn upptill för TS

Art. nr.: TS 8801240

För inbyggnad av manöver- och displaykomponenter, i kombination med modulär frontutformning eller skyddsbalk TS.

Art. nr.:
TS 8801240
Produktbeskrivning
För inbyggnad av manöver- och displaykomponenter, i kombination med modulär frontutformning och skyddsbalk TS.
Material
Stålplåt, 2,0 mm
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. gångjärn, vridlås med dubbel låsinsats och fastsättningsmaterial.
Observera:
Inte i kombination med påbyggnadsmodul för TS
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 300 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
5,294 kg
Bruttovikt
5,573 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177319219
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Produktbeskrivning
TS Avslutningslucka, med gångjärn upptill, BH: 800x300
Dokumentation
Manual