avslutningslucka med gångjärn upptill för TS

Art. nr.: TS 8801250

För inbyggnad av manöver- och displaykomponenter, i kombination med modulär frontutformning eller skyddsbalk TS.

Art. nr.:
TS 8801250
Produktbeskrivning
För inbyggnad av manöver- och displaykomponenter, i kombination med modulär frontutformning och skyddsbalk TS.
Material
Stålplåt, 2,0 mm
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. gångjärn, vridlås med dubbel låsinsats och fastsättningsmaterial.
Observera:
Inte i kombination med påbyggnadsmodul för TS
Dimension
Bredd: 1.200 mm
Höjd: 300 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
7,497 kg
Bruttovikt
7,892 kg
Tullvarukod
83021000
EAN
4028177319226
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Produktbeskrivning
TS Avslutningslucka, med gångjärn upptill, BH: 1200x300
Dokumentation
Manual