Avslutningsplåtar för TS 8

Art. nr.: TS 8801110

För övre och undre höjdavslutning.

Art. nr.:
TS 8801110
Produktbeskrivning
För övre och undre höjdavslutning.
Material
Stålplåt, 2,0 mm
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
2 plåtar, fastsättningsmaterial.
Dimension
Bredd: 100 mm
Höjd: 800 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
3,374 kg
Bruttovikt
3,574 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177250598
ECLASS 8.0
27189234