Deldörrar för TS

Art. nr.: TS 8801120

Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster.

Art. nr.:
TS 8801120
Produktbeskrivning
Lämpliga för TS skåp, istället för dörr eller bakstycke. Deldörrarna kan kombineras fritt. På övre och undre avslutningen behövs en frontplåt. Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster. På dörrar utan glasskiva (höjd 600–1000 mm) kan monitorramen SZ 2305.000 monteras. Standard dubbel låsinsats utbytbar mot dubbel låsinsats, utförande F och från 600 mm höjd mot komforthandtag.
Material
Stålplåt, 2 mm
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Spröjs
Gångjärn
Låsdelar
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 200 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54, vid komplett skåp
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,894 kg
Bruttovikt
4,094 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177250666
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Dokumentation
Manual