Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster.
- Art. nr.:
- TS 8801570
- Utförande
- med säkerhetsglas 3 mm
- Produktbeskrivning
- Lämpliga för TS skåp, istället för dörr eller bakstycke. Deldörrarna kan kombineras fritt. På övre och undre avslutningen behövs en frontplåt. Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster. På dörrar utan glasskiva (höjd 600–1000 mm) kan monitorramen SZ 2305.000 monteras. Standard dubbel låsinsats utbytbar mot dubbel låsinsats, utförande F och från 600 mm höjd mot komforthandtag.
- Material
- Stålplåt, 2 mm
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Spröjs
Gångjärn
Låsdelar
Inkl. fastsättningsmaterial - Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 600 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54, vid komplett skåp
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 6,08 kg
- Bruttovikt
- 6,4 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177253216
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Dokumentation
- Manual