Deldörrar för TS

Art. nr.: TS 9672148

Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster.

Art. nr.:
TS 9672148
Produktbeskrivning
Lämpliga för TS skåp, istället för dörr eller bakstycke. Deldörrarna kan kombineras fritt. På övre och undre avslutningen behövs en frontplåt. Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster. På dörrar utan glasskiva (höjd 600–1000 mm) kan monitorramen SZ 2305.000 monteras. Standard dubbel låsinsats utbytbar mot dubbel låsinsats, utförande F och från 600 mm höjd mot komforthandtag.
Material
Stålplåt, 2 mm
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Spröjs
Gångjärn
Låsdelar
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 400 mm
Höjd: 800 mm
Passar för
Bredd: = 400 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54, vid komplett skåp
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
6,641 kg
Bruttovikt
6,99 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177697638
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivning
SV Deldörrar, BH: 400x800 mm för TS
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj