Deldörrar för TS

Art. nr.: TS 9672170

Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster.

Art. nr.:
TS 9672170
Produktbeskrivning
Lämpliga för TS skåp, istället för dörr eller bakstycke. Deldörrarna kan kombineras fritt. På övre och undre avslutningen behövs en frontplåt. Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster. På dörrar utan glasskiva (höjd 600–1000 mm) kan monitorramen SZ 2305.000 monteras. Standard dubbel låsinsats utbytbar mot dubbel låsinsats, utförande F och från 600 mm höjd mot komforthandtag.
Material
Stålplåt, 2 mm
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Spröjs
Gångjärn
Låsdelar
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 2.000 mm
Passar för
Bredd: = 600 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54, vid komplett skåp
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
25,6 kg
Bruttovikt
27 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177697775
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivning
SV Deldörrar, BH: 600x2000 mm för TS
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj