För mus och tangentbord med en bredd på max. 500/700 mm. Även vid öppnad lucka upprätthålls hög kapslingsklass.
- Art. nr.:
- TS 8801915
- Produktbeskrivning
- För mus och tangentbord med en bredd på max. 500/700 mm. Även vid öppnad lucka upprätthålls hög kapslingsklass.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Tangentbordslåda
Lucka
Spröjs
Fastsättningsmaterial - Montagekrav
- Standardlåsinsats utbytbar mot låsinsats 27 mm, utförande A eller plasthandtag, utförande B eller T-handtag, utförande B.
- Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 200 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 20,629 kg
- Bruttovikt
- 21,715 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177258907
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- TS Tangentbordslåda, för TS, BD: 800x200 mm
- Dokumentation
- Info sheet