Sidogavlar för modulär frontuppbyggnad för TS 8

Art. nr.: TS 8106512

För enkelt montage på den vertikala skåpprofilen från insidan.

Art. nr.:
TS 8106512
Produktbeskrivning
För enkelt montage på den vertikala skåpprofilen från insidan. Hållarna för sidogavlarna TS 8106.235 kan kollidera med deldörrarnas fastsättning.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan, strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
2 sidogavlar
16 hållare med automatisk potentialutjämning
Observera:
Användbar även vid skåp utan modulär frontuppbyggnad!
Passar för
Skåptyp: TS 8
Höjd: = 200 mm
Djup: = 600 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
27,74 kg
Bruttovikt
29,2 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177250536
ECLASS 8.0
27182101