Montagehållist för deldörr

Art. nr.: SV 9671206

För montage i efterhand på deldörrar, med 25 mm hålningsraster för individuell påbyggnad på dörrens baksida, som t.ex. kabelkanaler, slanghållare m.m.

Art. nr.:
SV 9671206
Produktbeskrivning
För montage i efterhand på deldörrar. Montagehållisterna har ett 25 mm hålningsraster och kan användas för individuell påbyggnad på dörrens baksida, t.ex. kabelkanaler, slanghållare etc. Montagehållistens håldiameter: 4,5 mm
Material
Stålplåt, 1 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Längd
498 mm
Dimension
Längd: 498 mm
Passar för
Bredd: = 600 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
150 ‐ 800 mm
Förpackningsenhet
10 st.
Nettovikt
1,4 kg
Bruttovikt
1,443 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177619623
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400501
Produktbeskrivning
SV Montagehålsprofil, L: 498 mm för deldörrar BH: 600x150-800 mm