- Art. nr.:
- SV 9672316
- Produktbeskrivning
- Som avslutning upptill på modulär frontuppbyggnad vid användning av deldörrar. Frontplåtarna kan tas av utifrån genom att skruvarna lossas. Den spröjs som behövs för montage medföljer i leveransen av de monterade deldörrarna.
- Material
- Stålplåt, 2 mm
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Height front panel top
- 100 mm
- Passar för
- Bredd: = 600 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,2 kg
- Bruttovikt
- 1,34 kg
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177697348
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeskrivning
-
SV Frontplåtar, för TS, top, BH: 600x100 mm kapslingsklass IP 54