Frontplåt, upptill för TS

Art. nr.: SV 9672326

Som avslutning upptill vid användning av deldörrar.

Art. nr.:
SV 9672326
Produktbeskrivning
Som avslutning upptill på modulär frontuppbyggnad vid användning av deldörrar. Frontplåtarna kan tas av utifrån genom att skruvarna lossas. Den spröjs som behövs för montage medföljer i leveransen av de monterade deldörrarna.
Material
Stålplåt, 2 mm
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Height front panel top
300 mm
Passar för
Bredd: = 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,359 kg
Bruttovikt
3,54 kg
Tullvarukod
83024200
EAN
4028177697379
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivning
SV Frontplåtar, för TS, top, BH: 600x300 mm kapslingsklass IP 54
Dokumentation
Manual