Kablagesystem för Ri4Power med invändig uppdelning
- Art. nr.:
- SV 9674560
- Produktbeskrivning
- Inre frontskydd för huvudsamlingsskenesystemet med möjlighet att montera en kablagekanal (B × D) 40 × 20 mm. Lämplig för användning i RiPower ställverk med 300 mm höga frontplåtar. Den horisontella kabeldragningen görs bakom frontplåtarna.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- Montagevinklarna för funktionsrumindelning och effektbrytarprofilskenorna har instansade perforeringar som kan brytas bort och kan användas för att montera en kabelkanal för vertikal kabeldragning.
- Passar för
- Bredd: = 800 mm
= 1.000 mm
= 1.200 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,4 kg
- Bruttovikt
- 2,46 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177697317
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeskrivning
- SV Kablageplåtar, för TS, SE (B: 800/1000/1200 mm