- Art. nr.:
- SV 9672334
- Produktbeskrivning
- Som avslutning nedtill på modulär frontuppbyggnad vid användning av deldörrar. Frontplåtarna kan tas av utifrån genom att skruvarna lossas.
- Material
- Stålplåt, 2 mm
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Spröjs
Inkl. fastsättningsmaterial
- Height front panel bottom
- 100 mm
- Passar för
- Bredd: = 400 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,29 kg
- Bruttovikt
- 1,38 kg
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177697393
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeskrivning
-
SV Frontplåtar, för TS, nedtill, BH: 400x100 mm kapslingsklass IP 54