Som avslutning nedtill vid användning av deldörrar.
- Art. nr.:
- SV 9672336
- Produktbeskrivning
- Som avslutning nedtill på modulär frontuppbyggnad vid användning av deldörrar. Frontplåtarna kan tas av utifrån genom att skruvarna lossas.
- Material
- Stålplåt, 2 mm
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Spröjs
Inkl. fastsättningsmaterial - Height front panel bottom
- 100 mm
- Passar för
- Bredd: = 600 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,82 kg
- Bruttovikt
- 1,92 kg
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177697409
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeskrivning
- SV Frontplåtar, för TS, nedtill, BH: 600x100 mm kapslingsklass IP 54
- Dokumentation
- Manual