Denna artikel utgår: 30 jan. 2020
- Art. nr.:
- FT 2734000
- Produktbeskrivning
- För montage på AE istället för dörr och på ytor.
- Material
- Ram: Aluminium, natureloxerat
Glasskiva: Akrylglas - Leveransens omfattning
- Inkl. plasthandtag med säkerhetsinsats nr. 3524 E
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 54
- Passar för
- Skåptyp: AE
- Dimension
- Bredd: 597 mm
Höjd: 197 mm
Djup: 34 mm - Synlig yta
- Glasrutans bredd: 537 mm
Glasrutans höjd: 137 mm - Påbyggnadsdjup för komponenter (max.)
- 30 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,887 kg
- Bruttovikt
- 2,087 kg
- Tullvarukod
- 76101000
- EAN
- 4028177031814
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivning
- FT Fönsterdörr, BHD: 597x197x34 mm aluminium
- Dokumentation
- Manual