För påbyggnad på AE istället för dörr eller för montage på tillräckligt stora ytor.
- Art. nr.:
- FT 2761000
- Produktbeskrivning
- För montage på AE istället för dörr och på ytor.
- Material
- Ram: Aluminium, natureloxerat
Glasskiva: Akrylglas - Leveransens omfattning
- Inkl. plasthandtag med säkerhetsinsats nr. 3524 E
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 54
- Passar för
- Skåptyp: AE
Bredd: = 600 mm
Höjd: = 600 mm - Dimension
- Bredd: 597 mm
Höjd: 597 mm
Djup: 60 mm - Synlig yta
- Glasrutans bredd: 537 mm
Glasrutans höjd: 537 mm - Påbyggnadsdjup för komponenter (max.)
- 56 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,861 kg
- Bruttovikt
- 4,061 kg
- Tullvarukod
- 76101000
- EAN
- 4028177032040
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivning
- FT Fönsterdörr, BHD: 597x597x60 mm för BH: 600x600 mm aluminium
- Dokumentation
- Manual