För skydd av display- och manöverinstrument eller håltagningar samt för skydd mot smuts och vätskor samt obehörig åtkomst. Material rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304).
- Art. nr.:
- FT 2793560
- Produktbeskrivning
- Standardmässigt utrustat med innerliggande 130°-gångjärn och omgivande tätning.
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Säkerhetsglas - Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 54
- Observera:
- Standardlåsinsats utbytbar mot andra låsinsatser 27 mm, utförande A och/eller mot låssystem Ergoform-S (förutom H = 270 mm)
- Dimension
- Bredd: 522 mm
Höjd: 600 mm
Djup: 38 mm - Synlig yta
- Glasrutans bredd: 408 mm
Glasrutans höjd: 543 mm - Påbyggnadsdjup för komponenter (max.)
- 31 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 6,175 kg
- Bruttovikt
- 6,5 kg
- Tullvarukod
- 76101000
- EAN
- 4028177149656
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivning
- FT Fönsterdörr, BHD: 522x600x38 mm rostfritt stål 1.4301
- Dokumentation
- Info sheet