För montage på AE i stället för dörr och på ytor. Ramkonstruktion med infällda hörnförbindningar, 3 mm aluminiumplatta, fastsatt på insidan och tätad mot ramen.
- Art. nr.:
- FT 2742000
- Produktbeskrivning
- För montage på AE istället för dörr och på ytor. Ramkonstruktion med infällda hörnförbindningar, 3 mm aluminiumplatta, fastsatt på insidan och tätad mot ramen.
- Material
- Aluminium, natureloxerat
- Leveransens omfattning
- Aluminiumram
Tablåplatta
Gångjärn
Hållare - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 54
- Observera:
- Vid inbyggnad istället för dörr behövs ett vridlås
- Passar för
- Skåptyp: AE
Bredd: = 380 mm
Höjd: = 380 mm - Dimension
- Bredd: 377 mm
Höjd: 377 mm
Djup: 34 mm - Dimensions of aluminium plate
- Bredd: 323 mm
Höjd: 323 mm - Bestyckningsbar yta
- Bredd: 307 mm
Höjd: 307 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,182 kg
- Bruttovikt
- 2,382 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177031876
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivning
- FT Manövertablå, BHD: 377x377x34 mm för BH: 380x380 mm
- Dokumentation
- Manual