Manövertablå för AE

Art. nr.: FT 2746000

För montage på AE i stället för dörr och på ytor. Ramkonstruktion med infällda hörnförbindningar, 3 mm aluminiumplatta, fastsatt på insidan och tätad mot ramen.

Art. nr.:
FT 2746000
Produktbeskrivning
För montage på AE istället för dörr och på ytor. Ramkonstruktion med infällda hörnförbindningar, 3 mm aluminiumplatta, fastsatt på insidan och tätad mot ramen.
Material
Aluminium, natureloxerat
Leveransens omfattning
Aluminiumram
Tablåplatta
Gångjärn
Hållare
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 54
Observera:
Vid inbyggnad istället för dörr behövs ett vridlås
Passar för
Skåptyp: AE
Bredd: = 600 mm
Höjd: = 600 mm
Dimension
Bredd: 597 mm
Höjd: 597 mm
Djup: 34 mm
Dimensions of aluminium plate
Bredd: 543 mm
Höjd: 543 mm
Bestyckningsbar yta
Bredd: 527 mm
Höjd: 527 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,407 kg
Bruttovikt
4,607 kg
Tullvarukod
76169990
EAN
4028177031951
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivning
FT Manövertablå, BHD: 597x597x34 mm för BH: 600x600 mm
Dokumentation
Manual