För montage på AX skåp istället för dörr och på andra tillräckligt stora ytor.
- Art. nr.:
- FT 2760010
- Utförande
- 60-profil
- Produktbeskrivning
- För montage på AX skåp istället för dörr och på andra tillräckligt stora ytor.
- Material
- Ram: Aluminium, natureloxerat
Glasskiva: Akrylglas - Leveransens omfattning
- Inkl. plasthandtag med säkerhetsinsats nr. 3524 E
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 54
- Passar till art. nr.
- 1039.000
- 1339.000
- 1009.000
- Passar för
- Skåptyp: AX
Bredd: = 600 mm
Höjd: = 380 mm - Dimension
- Bredd: 597 mm
Höjd: 377 mm
Djup: 62 mm - Synlig yta
- Glasrutans bredd: 537 mm
Glasrutans höjd: 317 mm - Påbyggnadsdjup för komponenter (max.)
- 58 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,245 kg
- Bruttovikt
- 3,3 kg
- Tullvarukod
- 76101000
- EAN
- 4028177938571
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivning
- FT Glasfönster, BHD: 597x377x62 mm, för montage på AX skåpet istället för dörren och på andra tillräckligt stora ytor
- Dokumentation
- Manual