För montage på AX skåpet istället för dörren och på andra tillräckligt stora ytor. Ramkonstruktion med infällda hörnförbindningar, 3 mm tjock aluminiumplatta, fastsatt på insidan.
- Art. nr.:
- AX 2743010
- Produktbeskrivning
- För montage på AX skåpet istället för dörren och på andra tillräckligt stora ytor. Ramkonstruktion med infällda hörnförbindningar, 3 mm tjock aluminiumplatta, fastsatt på insidan.
- Material
- Aluminium, natureloxerat
- Leveransens omfattning
- Aluminiumram
Tablåplatta
Gångjärn
Hållare - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 54
- Passar till art. nr.
- 1008.000
- 1038.000
- 1338.000
- Observera:
- Vid inbyggnad istället för dörr behövs ett vridlås
- Passar för
- Skåptyp: AX
Bredd: = 380 mm
Höjd: = 600 mm - Dimension
- Bredd: 377 mm
Höjd: 597 mm
Djup: 36 mm - Dimensions of aluminium plate
- Bredd: 323 mm
Höjd: 543 mm - Bestyckningsbar yta
- Bredd: 307 mm
Höjd: 527 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,22 kg
- Bruttovikt
- 3,44 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177938533
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivning
- FT Manövertablå, BHD: 377x597x36 mm, för montage på AX skåpet istället för dörren och på andra tillräckligt stora ytor
- Dokumentation
- Övrig information
- Info sheet
- Manual