Manövertablå för AX

Art. nr.: AX 2746010

E-Nummer: E2504115

För montage på AX skåpet istället för dörren och på andra tillräckligt stora ytor. Ramkonstruktion med infällda hörnförbindningar, 3 mm tjock aluminiumplatta, fastsatt på insidan.

Art. nr.:
AX 2746010
Produktbeskrivning
För montage på AX skåpet istället för dörren och på andra tillräckligt stora ytor. Ramkonstruktion med infällda hörnförbindningar, 3 mm tjock aluminiumplatta, fastsatt på insidan.
Material
Aluminium, natureloxerat
Leveransens omfattning
Aluminiumram
Tablåplatta
Gångjärn
Hållare
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 54
Passar till art. nr.
1010.000
1054000
1060.000
1304.000
1360.000
Observera:
Vid inbyggnad istället för dörr behövs ett vridlås
Passar för
Skåptyp: AX
Bredd: = 600 mm
Höjd: = 600 mm
Dimension
Bredd: 597 mm
Höjd: 597 mm
Djup: 36 mm
Dimensions of aluminium plate
Bredd: 543 mm
Höjd: 543 mm
Bestyckningsbar yta
Bredd: 527 mm
Höjd: 527 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,7 kg
Bruttovikt
4,72 kg
Tullvarukod
76169990
EAN
4028177938564
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivning
FT Manövertablå, BHD: 597x597x36 mm , för montage på AX skåpet istället för dörren och på andra tillräckligt stora ytor
Dokumentation
Övrig information
Info sheet
Manual