Alternativa låsinsatser som t.ex. trekant, fyrkant, skruvmejsel, Daimler, Fiat, dubbellås.
- Art. nr.:
- SZ 2526000
- Utförande
- C
- Material
- Zinkgjutgods
- Längd
- 41 mm
- Lås
- Låsinsats: 8 mm fyrkant
- Passar för skåptyp
- AE med vridlås rostfritt stål
- Basis AE med vridlås rostfritt stål
- Golvpulpet pulpetlock rostfritt stål
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,025 kg
- Bruttovikt
- 0,03 kg
- Tullvarukod
- 83016000
- EAN
- 4028177026575
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Produktbeskrivning
- SZ låsinsats, utförande C, zinkgjutgods, 8 mm fyrkant, L: 41 mm
- Dokumentation
- Info sheet