Alternativa låsinsatser som t.ex. trekant, fyrkant, skruvmejsel, Daimler, Fiat, dubbellås.
- Art. nr.:
- SZ 8611220
- Utförande
- F
- Material
- Zinkgjutgods
- Inbyggnad i handtagssystem
- Komforthandtag TS för låsinsatser
- Komforthandtag TS för hänglås och låsinsatser
- Fällbart handtag för låsinsatser
- Fällbart handtag för hänglås och låsinsatser
- Minikomforthandtag för EL, 3-delat för låsinsatser
- Lås
- Låsinsats: 6,5 mm trekant (CNOMO)
- Passar för skåptyp
- EL
- TS
- TS IT
- VX SE
- PC-skåpdörr
- IW
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,014 kg
- Bruttovikt
- 0,015 kg
- Tullvarukod
- 83016000
- EAN
- 4028177213128
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Produktbeskrivning
- TS låsinsats, utförande F, zinkgjutgods, 6.5 mm trekant (CNOMO)