För eftermontering på alla endörrars AE-skåp med vridlås.
- Art. nr.:
- SZ 2534100
- Produktbeskrivning
- För montage i efterhand på alla endörrarsskåp med vridlås. Täckplåten låses genom halvprofilcylinder 40 mm resp. 45 mm total längd (enligt DIN 18 252). Extra täckplåt skyddar cylindern mot nedsmutsning. Skåpets kapslingsklass minskar inte. Leverans utan halvprofilcylinder.
- Material
- Zinkgjutgods
- Färg
- RAL 7035
- Observera:
- Lämpar sig inte för skåp av rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L) och användning av vridlås SZ 2304.000.
- Passar till art. nr.
- 9785040
- 9785042
- Passar för skåptyp
- AE med vridlås
- Väggskåp AE med vridlås
- Basis AE med vridlås
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,239 kg
- Bruttovikt
- 0,257 kg
- Tullvarukod
- 83016000
- EAN
- 4028177462946
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivning
- SZ Halvprofilcylinderlås, för AE skåp, RAL7035
- Dokumentation
- Manual