För dörrar, som skydd mot beröring av spänningsförande elektriska enheter vid inkopplad strömbrytare.
- Art. nr.:
- SZ 2418000
- Produktbeskrivning
- För dörrar, som skydd mot beröring av spänningsförande elektriska enheter vid inkopplad strömbrytare.
- Funktion
- Förregling av dörren vid inkopplad strömbrytare.
- Nätdrift (spänning) enbart vid sluten dörr.
- Övervakning av låsmagneten genom extra stängningskontakt.
- Leveransens omfattning
- Förregling
Manövrering
Fästvinkel
Fastsättningsmaterial - Montagekrav
- Vid skåp med dubbla dörrar krävs en dörrkontakt så att den överlappande dörren meddelar när ”apparatskåpsdörren är stängd”
- Passar för
- Skåptyp: VX
Skåptyp: VX SE
Skåptyp: TS
Skåptyp: AX - Märkeffekt Pel
- vid DC: 8 W
- Märkspänning
- 24 V (DC)
- Märkisolationsspänning
- 400 V AC
- Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas
- 4000 V AC
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,76 kg
- Bruttovikt
- 0,847 kg
- Tullvarukod
- 85365019
- EAN
- 4028177022690
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivning
- SZ Security lock, 24 V DC
- Dokumentation
- Manual