För handtag och skåp.
- Art. nr.:
- VX 8618308
- Utförande
- G
- Material
- Zinkgjutgods
- Inbyggnad i handtagssystem
- Komforthandtag VX för hänglås och låsinsatser
- Lås
- Låsinsats: 6,5 mm trekant (CNOMO)
- Passar för skåptyp
- VX
- VX IT
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,014 kg
- Bruttovikt
- 0,015 kg
- Tullvarukod
- 83016000
- EAN
- 4028177921894
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Produktbeskrivning
- VX Låsinsats, utförande G, zinkgjutgods, 6,5 mm trekant (CNOMO)