Alternativ till standardlåsinsats med eller utan låscylinderinsats. Använd enligt de projektspecifika materialfrigivningslistorna för respektive varumärke.
- Art. nr.:
- SZ 2577000
- Utförande
- A
- Produktbeskrivning
- Alternativ till standardlåsinsats med eller utan säkerhetscylinderinsats.
- Material
- Skåp av glasfiberförstärkt polyamid
Låsklack: plast
Tätning: PU
Klämstycke: stålplåt, förzinkat - Färg
- RAL 9011
- Leveransens omfattning
- Levereras med två nycklar
Plasthandtag
Packning
Klämstycke
Låsklack AX
Låsklack KX
Fastsättningsskruv - Observera:
- Andra lås på begäran.
- Lås
- Låsinsats: med lås nr. 3524 E
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,08 kg
- Bruttovikt
- 0,094 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177952416
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivning
- SZ plastic handle for AX and KX, with cylinder insert, lock no. 3524 E
- Dokumentation
- Info sheet