- Art. nr.:
- TS 8611010
- Utförande
- för låsinsatser
- Produktbeskrivning
- Eftersom handtaget tack vare fälltekniken inte belastar svängområdet kan dörrytan utnyttjas optimalt för inbyggnad.
- Material
- Zinkgjutgods
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7032
- Montagekrav
- För montage på glasdörr TS, VX SE, undre dörr PC, designdörr IW behövs en handtagsadapter
- Passar för skåptyp
- EL 3-delad 18–21 HE
- TS
- TS IT
- SE
- PC-skåpdörr
- IW
- TS 8 rostfritt stål
- SE rostfritt stål
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,56 kg
- Bruttovikt
- 0,588 kg
- Tullvarukod
- 83024110
- EAN
- 4028177211865
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217