Komforthandtag för TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Art. nr.: TS 8611030

Tack vare fällbar teknik kräver handtaget ingen svängradie, och därmed kan dörrytan utnyttjas optimalt för inbyggnader. Enkelt montage tack vare insnäppbart greppsystem.

Art. nr.:
TS 8611030
Produktbeskrivning
Eftersom handtaget tack vare fälltekniken inte belastar svängområdet kan dörrytan utnyttjas optimalt för inbyggnad.
Material
Zinkgjutgods
Ytbehandling
Pulverlackerad
Färg
RAL 7032
Montagekrav
För montage på glasdörr TS, VX SE, undre dörr PC, designdörr IW behövs en handtagsadapter
Passar för skåptyp
EL 3-delad 18–21 HE
TS
TS IT
SE
PC-skåpdörr
IW
TS 8 rostfritt stål
SE rostfritt stål
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,5 kg
Bruttovikt
0,575 kg
Tullvarukod
83024110
EAN
4028177211889
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Dokumentation
Manual