Komforthandtag för TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Art. nr.: TS 8611250

Tack vare fällbar teknik kräver handtaget ingen svängradie, och därmed kan dörrytan utnyttjas optimalt för inbyggnader. Enkelt montage tack vare insnäppbart greppsystem.

Art. nr.:
TS 8611250
Utförande
för låsinsatser
Produktbeskrivning
Eftersom handtaget tack vare fälltekniken inte belastar svängområdet kan dörrytan utnyttjas optimalt för inbyggnad.
Material
Zinkgjutgods
Ytbehandling
Pulverlackerad
Färg
RAL 8019
Montagekrav
För montage på glasdörr TS, VX SE, undre dörr PC, designdörr IW behövs en handtagsadapter
Passar för skåptyp
EL 3-delad 18–21 HE
TS
TS IT
SE
PC-skåpdörr
IW
TS 8 rostfritt stål
SE rostfritt stål
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,5 kg
Bruttovikt
0,562 kg
Tullvarukod
83024110
EAN
4028177228382
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Dokumentation
Manual